Biefstukverwerkingssysteem

Uitdaging

Behandeling van ruwe goederen van de transportband naar de verpakking. Aangezien de grijper zelf geen eigen aandrijving heeft, wordt hij aangestuurd via een in de Flexpicker geïntegreerde rotatie-as.

Oplossing

De oplossing ligt in een voedselveilig ontwerp van de componenten. Bovendien werd een directe interface van de roterende as van de robot met de kinematica van de grijper gecreëerd.

Highlights en technische gegevens
  • Aandrijving AC-servomotor
  • uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijvingelektrisch
GrijpconceptVormsluiting
Slag max.177 [mm]
Systeemgewicht2.5 [kg]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht